Menu Ricerca

Viti Torx a testa esagonale con flangia

Disponibile

Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0658 € - 0,077 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
18.0 mm
0,0403 € - 0,0473 € 13976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
10.0 mm
0,0718 € - 0,0841 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
8.0 mm
0,0698 € - 0,0817 € 6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
20.0 mm
0,0652 € - 0,0761 € 137665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
12.0 mm
0,0722 € - 0,0844 € 26640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
30.0 mm
0,126 € - 0,1472 € 27287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T40
M8
30.0 mm
0,0943 € - 0,1614 € 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M5
6.0 mm
0,143 € - 0,245 € 1973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
8.0 mm
0,1742 € - 0,296 € 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T30
M6
20.0 mm
0,3668 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
T40
M8
30.0 mm
0,0852 € - 0,1458 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
6.0 mm
0,0943 € - 0,1614 € 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
20.0 mm
0,1025 € - 0,1756 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
16.0 mm
0,0852 € - 0,1458 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T20
M4
8.0 mm
0,1756 € - 0,2974 € Richiedi il lead time qui
T30
M6
25.0 mm
0,2988 € - 0,4489 € Richiedi il lead time qui
T40
M8
16.0 mm
0,0921 € - 0,1572 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
16.0 mm
0,0184 € - 0,0184 € Richiedi il lead time qui
T20
M4
10.0 mm
0,0989 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
T20
M5
12.0 mm
  • di 3
Bullone a testa esagonale M4 18.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048832

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048535

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
13976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    5.8 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048573

Fascia di prezzo
0,0841 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048610

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
6940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048597

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
137665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048634

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,0722 €

Livelli di giacenza
26640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    6.6 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10048672

Fascia di prezzo
0,1472 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
27287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.2 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Tipo testa
    Testa esagonale con flangia
Bullone a testa esagonale M5 6.0 mm PA Naturale

10338339

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,0943 €

Livelli di giacenza
282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 8.0 mm PA Naturale

10338414

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
1973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PA Naturale

10338452

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PA Naturale

10338490

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.3 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 6.0 mm PA Naturale

10338285

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PA Naturale

10338322

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,0943 €

Livelli di giacenza
2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 16.0 mm PA Naturale

10338360

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PA Naturale

10338292

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm PA Naturale

10338469

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.0 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm PA Naturale

10338476

Fascia di prezzo
0,4489 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    1.3 mm
  • Altezza testa
    5.4 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 16.0 mm PA Naturale

10338315

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm PA Naturale

10338308

Fascia di prezzo
0,0184 € - 0,0184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.7 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PA Naturale

10338353

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Passo/Denti per pollice
    0.8 mm
  • Altezza testa
    3.8 mm
  • Tipo testa
    Doppia testa dentata in acciaio