1219030
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 5,3751 € |
125 - 249 | 5,1264 € |
250 - 499 | 4,8638 € |
500 + | 4,3249 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 70.0 mm |
Lunghezza filetto | 2.756 in |
Materiale del perno | Acciaio |
Diametro manopola | 40.0 mm |
Diametro manopola | 1.575 in |
Altezza totale | 96.0 mm |
Altezza totale | 3.78 in |
Numero di lobi | 5 |
Tipo di montaggio | Stud |
Colore | Nero |
Codice doganale | 3926300090 |
Materiale manopola | PA |
Stile raccordo | Perno |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.