Menu Ricerca

Volantino di controllo con maniglia 100.0 mm 10.0 mm Alluminio Nero

Codice articolo:

1220649

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 44,4336 €
5 - 9 42,1983 €
10 - 19 39,9902 €
20 + 37,0306 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

44,43 €

1 x 44,4336 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Alluminio pressofuso
Tipo maniglia Maniglia girevole
Stile volantino Con impugnatura
Tipo di foro Bore Hole
Materiale ruota Alluminio
Tipo di ruota Solid
Numero di raggi 0
Codice doganale 7616991099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci