Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 58,5166 € |
5 - 9 | 55,5941 € |
10 - 19 | 52,6983 € |
20 + | 46,8266 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Alluminio pressofuso |
Tipo maniglia | Maniglia girevole |
Stile volantino | Con impugnatura |
Tipo di foro | Bore Hole |
Materiale ruota | Alluminio |
Tipo di ruota | Solid |
Diametro maniglia | 24.0 mm |
Diametro maniglia | 0.945 in |
Altezza maniglia | 75.5 mm |
Altezza maniglia | 2.972 in |
Diametro volantino | 140.0 mm |
Diametro volantino | 5.512 in |
Altezza sotto ruota | 19.0 mm |
Altezza sotto ruota | 0.748 in |
Diametro mozzo | 36.0 mm |
Diametro mozzo | 1.417 in |
Altezza totale | 47.0 mm |
Altezza totale | 1.85 in |
Numero di raggi | 0 |
Codice doganale | 7616999099 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.