Menu Ricerca

Volantino di controllo con maniglia 140.0 mm 14.0 mm Alluminio Argento

Codice articolo:

1220662

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 60,6806 €
5 - 9 57,6286 €
10 - 19 54,6042 €
20 + 48,5417 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

60,68 €

1 x 60,6806 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Materiale (nome esteso) Alluminio pressofuso
Tipo maniglia Maniglia girevole
Stile volantino Con impugnatura
Tipo di foro Bore Hole
Materiale ruota Alluminio
Tipo di ruota Two-Spoke
Numero di raggi 2
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci