Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Sono progettate per adattarsi a tutti i tipi di superfici flangiate.
Offrono flessibilità e durata e il loro design versatile le rende adatte alla protezione dei fori dei bulloni. Sono facili da montare. La gamma comprende opzioni stampate a iniezione.
Copertura ANSI 16.5, DIN 2631-2635 e BS4504
Protezione per superfici per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.
Il design conico crea una forte adesione al colletto dell'applicazione del tubo e non richiede elementi di fissaggio per il montaggio. Realizzate in materiale resistente, sono adatte alle flange DIN e ANSI.
I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Le protezioni per flange integrali hanno un semplice design a pressione. Il design è caratterizzato da alette flessibili che assicurano un'aderenza perfetta al foro.
Questa protezione per flange non richiede alcun elemento di fissaggio per essere assemblata. È conforme alle norme ANSI B16.5 Classe 150, DIN2627-2638 e BS5504.
Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.
A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.
Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.
Non servono elementi di fissaggio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare