Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Gomma Cappucci terminali

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'alternativa ai tappi standard. Sono destinate a proteggere dallo sporco e dall'umidità. Possono espandersi e restringersi per adattarsi alle forme più insolite. Possono resistere a temperature fino a 100º C.

  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Resistono ad una temperatura di 100 C.
  • Alternativa ideale a un cappuccio convenzionale quando la parte da coprire ha una forma irregolare.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: , SR1097, SRF0019

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.
  • Progettati con una piccola flangia.
  • Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive.
Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380