Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cerniere a sfilare Rivetto cieco

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniera a sfilare per montaggio a vite

Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.

Cerniere lineari a sfilare in metallo

Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

Cerniere sfalsate a sfilare in metallo

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile, Lega di zinco pressofuso, Lega di zincoColore: Naturale, Nero, Grigio, , CromatoStandard infiammabilità del materiale: Series Code:

Pistole per rivetti

Questa rivettatrice è un utensile combinato utilizzabile con i rivetti a scatto. Ideale per applicazioni con una sola mano, consente di ridurre la pressione necessaria per la rivettatura fino al 40%. Questo risultato si ottiene perché la forza operativa aumenta quando la mano dell'utente si chiude intorno alla leva; questa forza viene sfruttata al massimo grazie alla speciale leva dal design ergonomico. Ciò rende l'installazione dei rivetti ciechi facile e veloce, ma anche confortevole.

La rivettatrice ha un design robusto che garantisce una rivettatura sicura. È inoltre dotata di un contenitore per i mandrini dei rivetti usati. Il meccanismo a ganasce afferra saldamente il mandrino del rivetto dopo la rottura, che può essere rilasciato nuovamente premendo la leva in avanti. La corsa lunga è utile per rivetti altamente ciechi.

  • Lunghezza corsa: 16,2 mm
  • Funzionamento con una sola mano
  • In plastica nera e blu
  • Adatta all'uso con la nostra gamma di rivetti ciechi in plastica

Questa rivettatrice ha anche un range operativo che consente di utilizzarla con rivetti ciechi in alluminio fino a 5 mm di diametro e rivetti ciechi in acciaio inossidabile o acciaio fino a 4 mm di diametro, acquistabili altrove.

Rivetti ciechi

I rivetti a scatto sono un comodo elemento di fissaggio utilizzato soprattutto quando l'accesso al pannello è limitato o ristretto a un solo lato. Ciò significa che tendono a essere installati sul lato posteriore (cieco) dell'applicazione, consentendo di unire i componenti.

Adatti per applicazioni leggere e medie, questi rivetti possono essere utilizzati al posto di adesivi, viti, dadi e bulloni. I rivetti a scatto fissano permanentemente due materiali tra loro. Sono ideali per applicazioni sottili e adatti a materiali quali legno, metalli e plastica.

Si installano facilmente, con un martello o con uno speciale strumento di rivettatura. I rivetti a scatto vengono inseriti in un foro stretto del pannello, passando attraverso i due materiali da rivettare.

La nostra gamma di rivetti a scatto è resistente ma leggera. Offre buone proprietà di isolamento elettrico e resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colori: beige, nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2

Questa gamma comprende tipologie che possono essere installate con una rivettatrice, acquistabile separatamente.