Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Clip fermacavo

 (7 categorie prodotti)

Ci sono alcune situazioni in cui, in base alle specifiche dell'applicazione e i requisiti di prestazione desiderati, le clip in plastica possono essere preferibili rispetto ad altri materiali.

  • Isolamento elettrico: la plastica è un materiale isolante elettrico, il che significa che non conduce l'elettricità. Questa caratteristica è particolarmente importante quando si devono fissare cavi elettrici o cablaggi vicini a fonti di corrente elettrica. Utilizzare clip in plastica può aiutare a prevenire cortocircuiti e garantire una maggiore sicurezza.
  • Resistenza alla corrosione: la plastica è generalmente meno suscettibile alla corrosione rispetto ai materiali metallici. Pertanto, in ambienti umidi o corrosivi, come quelli all'aperto o in presenza di agenti chimici aggressivi, le clip in plastica possono offrire una maggiore durata e prestazioni a lungo termine.
  • Leggerezza: le clip fermacavi in plastica sono più leggere rispetto alle loro controparti in metallo. Questo può essere vantaggioso in applicazioni dove il peso è un fattore importante, come ad esempio in applicazioni aerospaziali o automobilistiche.
  • Facilità di installazione: Le clip fermacavo in plastica sono spesso più facili da installare rispetto alle clip in metallo, poiché possono essere facilmente fissate o rilasciate senza l'uso di attrezzi speciali. Questa caratteristica rende l'installazione più rapida e semplice.
  • Costo: le clip fermacavi in plastica tendono a essere meno costose rispetto alle clip in metallo o ad altri materiali più pregiati. Quindi, se il costo è una considerazione importante, le clip in plastica possono rappresentare una scelta più economica.
Elenco Griglia

Clip adesiva per cavi

Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Clip di instradamento divisa

Fermacavi per diametro del cavo fino a 7,5 mm da installare in un foro di diametro di 6,2 mm. Il design diviso consente di poter essere applicato successivamente all'installazione.

Clip fermacavo con montaggio a vite

Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.

Clip per cavi regolabile

Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.

Clip per guida DIN

Le clip di montaggio su guida sono usate per tutti i profili guida DIN di uso comune. Non necessitano di un utensile per l'installazione e sono leggere. Sono una soluzione a lungo termine per la gestione dei cavi adattabile alle installazioni esistenti.

Fermacavi - Montaggio a vite, a U

Queste clip per montaggio a vite sono ideali per fissare i fasci di cavi mentre il design a U consente di posare e rimuovere cavi e fili velocemente.

Selle di cablaggio - A pressione/Nylon

Questa serie di fermacavi divisi a pressione permette di fissare i cavi a un pannello, bloccandoli una volta inseriti.