Menu Ricerca

Clip per cavi regolabile

Disponibile

Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Acquista
0,2648 € - 0,3031 € Richiedi il lead time qui
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,4004 € - 0,4449 € 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2648 € - 0,3031 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2648 € - 0,3031 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,5537 € - 0,6152 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Cinghia di montaggio A scatto 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    56.5 mm
Cinghia di montaggio 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707

Fascia di prezzo
0,4449 € - 0,4004 €

Livelli di giacenza
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Standard di
    UL
  • Standard di
    RMS
Cinghia di montaggio A scatto 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    56.5 mm
Cinghia di montaggio A scatto 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    56.5 mm
Cinghia di montaggio A scatto 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Fascia di prezzo
0,6152 € - 0,5537 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Larghezza interna
    56.5 mm