Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
Codice Serie: SR5538
Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.
Le chiavi di ricambio per chiusure a pressione forniscono una copia esatta della chiave tubolare originale per serrature che in genere sono installate nelle porte di vetro scorrevoli e nelle vetrine.
Inserita nella parte posteriore di due porte di vetro scorrevoli, il corpo interno viene spinto in avanti per impedire l'apertura delle porte. Queste serrature sono la soluzione ideale per vetrine che contengono oggetti di valore e bacheche in vetro con un nucleo anti-perforazione.
Le serrature a pressione per guida inferiore offrono un buon livello di sicurezza per le porte in vetro scorrevoli poiché si chiudono attraverso tale guida. L'azione di chiusura a pressione consente di risparmiare tempo negli ambienti impegnativi. La serratura in lega di zinco pressofuso è dotata di nucleo anti-perforazione per maggiore sicurezza.
Questa gamma di serrature è fissata tramite un dado.Le serrature con pulsante a scatto sono adatte per applicazioni come porte scorrevoli, vetrine, sbarre di sicurezza e persiane. Il meccanismo con cilindro ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, utilizza la chiave per aprire". La possibilità di scegliere chiavi uguali o diverse garantisce il livello di sicurezza desiderato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.