Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Estremità dei tubi Nastro magnetico

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Piedini per Pallet

Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.

Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.

Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.

  • Opzioni per impilamento disponibili.

Piedini scorrevoli a pressione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Piedini scorrevoli da avvitare

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero