Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Estremità dei tubi Rondelle a sella

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci terminali flessibili - Standard

I cappucci terminali flessibili standard sono compatibili con le filettature metriche, BSP e UNF. Proteggono dalla polvere e dall'umidità. Si applicano alle estremità di tubi, tubature e raccordi.

  • Adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
  • Finitura lucida di alta qualità.
  • Resistono ad alte temperature di esercizio.
Codice Serie:

Cappucci terminali rotondi in vinile

I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.

  • Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.
  • Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.
  • Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti.
Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.

  • Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.
  • Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.
  • Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.

  • Offrono protezione a tubi, aste e filettature.
  • Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.
  • Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali.
Materiale: PVC, Nylon, LDPE Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.

  • Offrono protezione a tubi, aste e filettature.
  • Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.
  • Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461