Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polipropilene Filettato di giunzione

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Inserti filettati rotondi

Gli inserti filettati rotondi sono inserti ad innesto rapido per le estremità dei tubi e per i tubi di collegamento, progettati per un fissaggio sicuro con viti. Forniscono un punto di montaggio stabile e sicuro per vari componenti di mobili e attrezzature.

  • Disponibili come inserti a inserimento rapido.
  • Ideali per le estremità dei tubi e tubature di collegamento.
  • Utilizzati nei settori manifatturiero, dell'imballaggio e costruzione.
Materiale: Acciaio, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Manopole zigrinate - Inserto filettato/Perno filettato

Le manopole zigrinate hanno delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni filettate, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Tappi filettati UNF

I tappi O-ring filettati sono progettati per essere utilizzati su filettature UNF. Offrono una tenuta stagna con un labbro flangiato compresso e un O-ring opzionale. Assicurano una prevenzione superiore delle perdite per le filettature idrauliche. Ideali per i raccordi idraulici a superficie piatta. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • L’O-ring impedisce l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • È in grado di resistere a temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Spesso utilizzato su raccordi idraulici piatti
Materiale: PP Colore: Giallo, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, Codice Serie: SR5762