Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filettato Filettatura UNC Rilevabile al metal detector

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Tappi filettati UNF

I tappi O-ring filettati sono progettati per essere utilizzati su filettature UNF. Offrono una tenuta stagna con un labbro flangiato compresso e un O-ring opzionale. Assicurano una prevenzione superiore delle perdite per le filettature idrauliche. Ideali per i raccordi idraulici a superficie piatta. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • L’O-ring impedisce l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.
  • È in grado di resistere a temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Spesso utilizzato su raccordi idraulici piatti
Materiale: PP Colore: Giallo, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, Codice Serie: SR5762