Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Azionamento con utensile e cacciavite Fisso Per uso universale

 (28 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

Serrature per mobili - Bullone a molla

Vi proponiamo serrature per cassetti con chiavistello a molla per tutte le applicazioni ad alta sicurezza. Le serrature per cassetti a montaggio su bordo o in superficie sono l'ideale per i cassetti in legno. Per maggiore sicurezza, la serratura comprende un nucleo anti-perforazione e la chiave è rimovibile solo in posizione bloccata. E' disponibile la versione con fissaggio tramite flangia ed è pensata specificamente per le porte a scorrimento in legno. Questa serratura a pulsante è ideale per credenze, espositori da banco e vetrine in legno. L'azione di chiusura a pressione consente di risparmiare tempo negli ambienti di vendita molto attivi. Offre un buon livello di sicurezza e contiene un nucleo anti-perforazione. ‌La serratura economica a pulsante con dado di fissaggio è dotata di un meccanismo con cilindro a lamelle ha un pratico funzionamento "premi per bloccare, usa la chiave per aprire". Il movimento di chiusura è di soli 45, con la chiave libera in posizione aperta. La chiusura è adatta a un foro di montaggio standard a doppia D ed è l'ideale per le porte scorrevoli, vetrine e bacheche chiuse a vetro.

Codice Serie: SR1887

Targhette portachiavi

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.

  • di 2