Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F; Temperatura di esercizio: da -20F a 150F ; Applicazioni: Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
I morsetti per pannello sono compatibili con lo sportello destrorso o sinistrorso; sono perfetti per i pannelli di riscaldamento e ventilazione. Questi morsetti sono realizzati in nylon con vite in acciaio in modello simmetrico o asimmetrico.
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.