Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
I manicotti rapidi eliminano la contaminazione dalle linee idrauliche durante la sostituzione dei tubi. Sono resistenti a calore, ozono e abrasione e consentono una facile posa e rimozione dei fasci
Series Code: SR1108, SR1080
Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.
Series Code: SR1082
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.
Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.