Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polietilene Inserti per tubi e piedini scorrevoli rettangolari

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, PE-HD Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550, SR1570

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari - Leggeri

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

  • Materiale: polietilene
  • Colore: nero
  • Calibro = da 1,0 a 2,0 mm


Codice Serie: SR1552

Inserti rettangolari cromati

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Gli inserti rettangolari sono applicati a una varietà di applicazioni tubolari.
  • Garantiscono un aspetto pulito e ordinato.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Codice Serie: SR5721, SR1553