Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti per movimento rotatorio M24x2.0

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Terminali asta per carichi pesanti - Femmina

Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.

Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente.
  • Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code: