Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Può essere fissata utilizzando una chiave esagonale.
Le viti a testa cilindrica di questa linea sono disponibili con cava esagonale o impronta Torx. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Le impronte Torx offrono una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo che trasmette la coppia con una minor pressione verso il basso. Queste viti a testa cilindrica bassa sono disponibili in due opzioni: a testa ultraribassata e a bassissimo profilo.
La prima di queste opzioni contribuisce a ridurre l'altezza complessiva della testa della vite, pertanto non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente ridotto, e non necessita di un foro di posizionamento svasato. Queste viti sono indicate per macchinari e apparecchiature con un minimo gioco.
Le viti a testa cilindrica vengono comunemente utilizzate con rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente). Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico, che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per applicazioni nell'edilizia e nell'automotive.
Viti con testa esagonale, disponibili in dimensioni e materiali diversi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.