Type Exception Report
Message Request header is too large
Description The server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).
Exception
java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.fill(Http11InputBuffer.java:778) org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeader(Http11InputBuffer.java:972) org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeaders(Http11InputBuffer.java:593) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:292) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:937) org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52) org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1190) org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63) java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Note The full stack trace of the root cause is available in the server logs.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni..
Codice Serie: SR5436
Le maniglie articolate con flangia sono maniglie a molla per impieghi gravosi; si ripiegano a filo quando non sono in uso. La maniglia è realizzata in nylon caricato con fibra di vetro e il ritorno a molla ne assicura il ripiegamento automatico a filo.
Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.