Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Bordo sporgente Permanente Nastro in pellicola

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Nastro in pellicola, in rotoli - 8606 Nastro sigillante per buste richiudibili con liner in pellicola

8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.

Nastro pelliccola in rotoli - 4813 nastro di tenuta permanente per sacchetti - Debordante

Il nastro sigillante per sacchetti 4813 è ideale per applicazioni permanenti ed è rivestito su entrambi i lati con un adesivo fuso a caldo a base di gomma ad alte prestazioni. È supportato su entrambi i lati da liner rimovibile tagliabile a filo caldo con bordi a secco debordanti, per una facile e rapida rimozione del liner. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 41F a 122F Temperatura di esercizio: da -4F a 149F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Applicazioni: Tagliabile a caldo a bassa temperatura, maggiore velocità

Nastro pellicola in rotoli - nastro 4181 permanente/Rimovibile debordante

Il 4181 è un nastro biadesivo permanente/rimovibile con liner debordante, rivestito con gomma sintetica permanente sul lato aperto e adesivo in acrilico rimovibile sul lato chiuso. Specifiche: Conforme al Regolamento FDA 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni: cuscinetti/protezione antigraffio, montaggio poster, giunzioni, buste risigillabili, confezioni richiudibili.