Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ISO Plastica Sigilli a barriera

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Sigilli a chiodo

Sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per il fissaggio di merci di importazione ed esportazione sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni includono: container per spedizioni, cargo, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.

Questi sigilli a chiodo sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione agganciata alla chiusura delle applicazioni quando il coperchio di plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente. La rotazione in posizione di aggancio è limitata a 180 gradi. Questi sigilli prevengono gli attacchi con rotazione ad alta velocità sul cilindro. Il sigillo a chiodo è dotato anche di un'etichetta.

La gamma comprende diverse opzioni, tra cui perni rivestiti o non rivestiti. Il perno rivestito ha un ulteriore strato di vernice che lo protegge da scheggiature e danni. Il sigillo a chiodo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, che offre resistenza agli urti e segnala anche eventuali manomissioni.

ISO 17712:2013 (solo opzione con perno rivestito) e conforme C-TPAT.

Istruzioni di installazione:
1. Sistemare il perno nel cilindro
2. Premere verso il basso sul sigillo
3. Usare un tagliabulloni per la rimozione (venduto separatamente).

  • Materiale: cilindro in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e perno in acciaio
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso e bianco