Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(67 categorie prodotti)
I cappucci e le rondelle Unicap sono progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza. Questi cappucci e rondelle sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti grazie al materiale con cui sono realizzati, che offre protezione e durata nel tempo.
Inoltre, proteggono dallo sporco e sono facili da installare e rimuovere a spinta. Disponibili nella versione a basso e alto profilo. Utilizzati nella costruzione, negli elementi di arredo e nelle apparecchiature.
Nota: in questa gamma di prodotti sono presenti cappucci e rondelle che sono venduti separatamente ed è quindi necessario ordinare entrambi gli articoli.
I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.
I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.
I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.
Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Disponibili in LDPE o TPR, i cappucci a rondella per tubi vengono applicati sulle estremità di tubi flessibili o rigidi per impedirne lo scorrimento sopra i raccordi. La nostra gamma è disponibile nei colori giallo e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.
Questi cappucci copriviti in LDPE proteggono e coprono le viti nel truciolato impiallacciato. La gamma è disponibile in vari colori come bianco, teak e alcune sfumature di marrone. Ciò li rende ideali per numerose applicazioni e finiture superficiali.
Cappucci di copertura, disponibili in numerosi materiali e opzioni colore. Progettati per coprire le teste delle viti e ideali per scopi decorativi, questi cappucci durevoli offrono un'eccellente protezione dall'ingresso di materiali estranei in numerose applicazioni.
I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.
Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.
Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Cappuccio protettivo per la copertura di fori su tubi, condutture e pali. Questi cappucci di protezione proteggono l'applicazione da danni e ingresso di sporco. Sono realizzati in polietilene bianco ad alta densità.
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce. Sono facili da montare e rimuovere.
Con una resistenza al calore fino a 210 gradi, questi cappucci sono la scelta ideale per una vasta serie di applicazioni di mascheratura. Il design unico consente ad ogni cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri. Inoltre, la linguetta di tiro arrotondata garantisce una maggiore area di contatto per garantire l'impiego di una minore forza di presa durante l'applicazione e la rimozione.
I cappucci con design a sei facce sono inclusi.
I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.
Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.
Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.
La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.
Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.
Questi cappucci coprivite Pozidrive sono pensati per proteggere le viti Pozidrive (Phillips o a croce). Installazione rapida e semplice. Questi cappucci coprivite offrono protezione alla testa della vite oltre a garantire una finitura pulita alla vostra applicazione.
I cappucci per viti Torx in LDPE sono adatti alle viti con o senza testa svasata. Forniscono una finitura rapida e pulita e sono disponibili in bianco, grigio e nero.
I nostri cappucci per viti a brugola sono disponibili in numerosi materiali e forme, per adattarsi a usi diversi. L'uso più comune è all'interno delle unità UPS con spazio limitato in cui i cavi ad alta tensione passano vicino a teste di viti in metallo. Il cappuccio può essere applicato per evitare interferenze tra i due elementi poiché la testa della vite viene isolata. Questi cappucci proteggono anche da polvere e sporco. La nostra gamma è disponibile in polietilene a bassa densità o silicone nei colori bianco, grigio e nero.
Questi cappucci per viti a brugola in LDPE nero servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti a brugola esposte. Offriamo una ridotta selezione di misure, per soddisfare le vostre esigenze applicative.
Questi cappucci per viti a croce in LDPE servono a nascondere e proteggere da polvere, sporco e danni le viti con testa a croce (Phillips) esposte. La gamma comprende varie opzioni colore: bianco, nero e alcune sfumature di marrone.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare