Menu Ricerca

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

In produzione

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.

  • Il design unico consente a ciascun cappuccio di adattarsi a un'ampia gamma di diametri.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID IH Acquista
0,7516 € - 1,5872 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
40.0 mm
0,6383 € - 1,4363 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
30.0 mm
0,4919 € - 1,0359 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
25.0 mm
0,391 € - 0,8269 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
25.0 mm
0,8871 € - 1,8803 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
50.0 mm
Cappuccio flessibile 20.0 mm 40.0 mm PVC Giallo

MFYJ-165-040

Fascia di prezzo
1,5872 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    40.0 mm
  • Filettatura standard compatibile (tutti)
    Filettatura UNF, Filettature BSP, Filettatura Metrica
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flessibile 16.5 mm 30.0 mm PVC Giallo

MFYJ-135-030

Fascia di prezzo
1,4363 € - 0,6383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    16.5 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Filettatura standard compatibile (tutti)
    Filettatura UNF, Filettatura Metrica
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flessibile 13.5 mm 25.0 mm PVC Giallo

MFYJ-110-025

Fascia di prezzo
1,0359 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    13.5 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Filettatura standard compatibile (tutti)
    Filettatura UNF, Filettature BSP, Filettatura Metrica
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flessibile 11.0 mm 25.0 mm PVC Giallo

MFYJ-090-025

Fascia di prezzo
0,8269 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    11.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Filettatura standard compatibile (tutti)
    Filettatura UNF, Filettature BSP, Filettatura Metrica
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flessibile 24.0 mm 50.0 mm PVC Giallo

MFYJ-200-050

Fascia di prezzo
1,8803 € - 0,8871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • ID
    24.0 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Filettatura standard compatibile (tutti)
    Filettatura UNF, Filettature BSP, Filettatura Metrica
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Giallo