Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 D h d3 d4 Tipo Acquista
0,1278 € - 0,1969 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2898 € - 0,4464 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,0847 € - 0,1304 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,0779 € - 0,1858 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2478 € - 0,6156 € 7840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0779 € - 0,1858 € 32198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,2818 € - 0,6632 € 52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,5495 € - 1,5168 € 57600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,3077 € - 0,6595 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
0,3172 € - 0,6828 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
0,0725 € - 0,1704 € 5058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
0,4574 € - 1,264 € 4860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.0 mm
55.0 mm
76.7 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
0,2223 € - 0,5561 € 20100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,1487 € - 0,3598 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,3385 € - 0,9309 € 37606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
0,0902 € - 0,2159 € 24182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,2761 € - 0,6513 € 5223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
0,2266 € - 0,5353 € 59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
0,3639 € - 0,8506 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
0,456 € - 1,0737 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
  • di 5
Cappuccio e tappo conico 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Blu

10160176

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blu

10160084

Fascia di prezzo
0,4464 € - 0,2898 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Cappuccio e tappo conico 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Blu

10160213

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Rosso

10084908

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rosso

10084946

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
7840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Rosso

10092156

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
32198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Rosso

10092194

Fascia di prezzo
0,6632 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Rosso

10092231

Fascia di prezzo
1,5168 € - 0,5495 €

Livelli di giacenza
57600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm Blu

10127247

Fascia di prezzo
0,6595 € - 0,3077 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 39.6 mm 42.7 mm Blu

10140796

Fascia di prezzo
0,6828 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • D
    1.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Rosso

10092149

Fascia di prezzo
0,1704 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
5058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 55.0 mm 61.0 mm Rosso

10092224

Fascia di prezzo
1,264 € - 0,4574 €

Livelli di giacenza
4860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • D
    76.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 31.1 mm 34.4 mm Rosso

10092187

Fascia di prezzo
0,5561 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
20100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 21.9 mm 25.0 mm Rosso

10084922

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Rosso

10084960

Fascia di prezzo
0,9309 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
37606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Rosso

10084915

Fascia di prezzo
0,2159 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
24182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Rosso

10084953

Fascia di prezzo
0,6513 € - 0,2761 €

Livelli di giacenza
5223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Rosso

10084939

Fascia di prezzo
0,5353 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Rosso

10092200

Fascia di prezzo
0,8506 € - 0,3639 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Rosso

10092217

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,456 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm