Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,0725 € - 0,1612 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Nero
PVC
2
0,0779 € - 0,1897 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
Nero
PVC
2
0,0373 € - 0,2691 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
PVC
2
0,1185 € - 0,254 € Richiedi il lead time qui
9.3 mm
Nero
PVC
2
0,1008 € - 0,1659 € 149561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Nero
PVC
2
10019801 0,0835 € - 0,2028 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
PVC
2
0,6954 € - 0,9874 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
Rosso
PVC
2
0,0995 € - 0,1493 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
PVC
2
0,1883 € - 0,4223 € 4634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Nero
PVC
2
0,2577 € - 0,5353 € 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Nero
PVC
2
0,5234 € - 1,0993 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
PVC
2
1,1812 € - 1,8321 € 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Rosso
PVC
2
0,5679 € - 0,6602 € 23250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Rosso
PVC
2
0,2294 € - 0,3152 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
PVC
0,3583 € - 0,4342 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Nero
PVC
0,5339 € - 0,8601 € 75875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Rosso
PVC
2
0,1397 € - 0,2305 € 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Nero
PVC
2
0,3342 € - 0,5115 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
PVC
2
0,5792 € - 0,7465 € Richiedi il lead time qui
25.1 mm
Rosso
PVC
2
1,0764 € - 1,8321 € 11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Rosso
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 5.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10019818

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 3.6 mm 13.0 mm PVC Nero

10019795

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.5 mm 25.0 mm PVC Nero

10019832

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10019870

Fascia di prezzo
0,254 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 13.0 mm PVC Nero

10019849

Fascia di prezzo
0,1659 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
149561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 4.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10019801

Fascia di prezzo
0,2028 € - 0,0835 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 26.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020920

Fascia di prezzo
0,9874 € - 0,6954 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.5 mm 13.0 mm PVC Nero

10019825

Fascia di prezzo
0,1493 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10019887

Fascia di prezzo
0,4223 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
4634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 25.0 mm PVC Nero

10019924

Fascia di prezzo
0,5353 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.6 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020883

Fascia di prezzo
1,0993 € - 0,5234 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 38.0 mm PVC Rosso

10020968

Fascia di prezzo
1,8321 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 23.8 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020906

Fascia di prezzo
0,6602 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
23250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 8.7 mm 13.0 mm PVC Nero

10019863

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 9.7 mm 25.0 mm PVC Nero

10019900

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020869

Fascia di prezzo
0,8601 € - 0,5339 €

Livelli di giacenza
75875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10019917

Fascia di prezzo
0,2305 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.6 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020876

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 25.1 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020913

Fascia di prezzo
0,7465 € - 0,5792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020951

Fascia di prezzo
1,8321 € - 1,0764 €

Livelli di giacenza
11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2