HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acetale Rivetti in plastica

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.

La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.

Codice Serie: SR2319

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Rivetti a un quarto di giro

I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.

Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.

La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.

  • Tipi chiave a croce e con scanalatura
  • Adatti a un'ampia gamma di profondità del pannello e dimensioni dei fori di montaggio
  • Rilascio semplificato e montaggio rapido
  • Si blocca e si sblocca con una semplice rotazione di un quarto di giro
  • Materiali: acetale, copolimero di acetale, POM, nylon e PA
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB e UL94 V2
  • Colori: bianco, naturale e nero


Codice Serie: SR2309

Rivetti a vite in plastica

I rivetti a vite in plastica sono elementi di fissaggio a sgancio rapido, adatti per pannelli di sicurezza e componenti che devono essere sostituiti in fretta. Possono essere facilmente installati, serrati, allentati e rimossi con un cacciavite a croce.

La nostra gamma comprende diverse opzioni in termini di materiali, come rivetti in nylon 6 e nylon 6/6 con innesto a croce per montaggio e smontaggio semplificati. Sono ideali per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle loro bu materiali dei perni. La versione con perno in acetale può essere usata su materiali pieni o cavi come legno, cemento, metallo, plastica, piastrelle e mattoni. La versione in acciaio zincato offre un isolamento termico ed elettrico eccellente, oltre a una resistenza all'estrazione elevata. Sono disponibili anche opzioni in poliammide PA6, adatte a diametri maggiori del foro e in grado di offrire una resistenza di ritenzione elevata.

  • Installazione semplice e veloce
  • Elevata resistenza e versatilità
  • Colori: bianco, nero e naturale
  • Tipi di testa: tonda, a cupola ribassata e a fungo
  • Tipi chiave a croce e con scanalatura


Codice Serie: SR1962