Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1741 € - 0,2404 € 42348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Grigio
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0725 € - 0,1149 € 72163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Grigio
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,109 € - 0,1727 € 51555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Grigio
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1544 € - 0,172 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
Bianco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
0,3495 € - 0,4656 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Grigio
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,0601 € - 0,0953 € 27365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Grigio
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2155 € - 0,2404 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,3523 € - 0,3717 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Nero
Nylon 6/6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
0,0954 € - 0,1506 € 2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,1451 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,0395 € - 0,0395 € 1087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
Bianco
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
10163658 0,1211 € - 0,1423 € 111640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,1437 € - 0,1602 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
Bianco
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,2957 € - 0,3109 € 20970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,1437 € - 0,1602 € 11042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
0,0616 € - 0,0654 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,1072 € - 0,1262 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,0388 € - 0,0613 € 258240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,2113 € - 0,2357 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,3039 € - 0,3302 € 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
  • di 5
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10119464

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
42348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10119563

Fascia di prezzo
0,1149 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
72163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
N/A Espansione 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10119600

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
51555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Espansione 6.1 mm 7.1 mm (PT)

10316368

Fascia di prezzo
0,172 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.1 - 7.1 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
N/A Espansione 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10119440

Fascia di prezzo
0,4656 € - 0,3495 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 12.0 mm
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
N/A Espansione 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10119549

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
27365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.2 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
N/A Spreading Rivet 1.0 mm 9.5 mm (PT)

10163733

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10316375

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    2 mm
N/A Espansione 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183960

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 5.5 mm
  • Diametro testa
    7.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Spreading Rivet 4.1 mm 5.1 mm (PT)

10163771

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.1 - 5.1 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Espansione 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10316351

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,0395 €

Livelli di giacenza
1087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
  • Diametro testa
    5.8 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163658

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
111640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.1 mm
  • Diametro testa
    5.8 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Espansione 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163702

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.1 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10163634

Fascia di prezzo
0,3109 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
20970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163696

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
11042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Espansione 7.1 mm 12.7 mm (PT)

10163689

Fascia di prezzo
0,0654 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.1 - 12.7 mm
  • Diametro testa
    11.9 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (PT)

10163641

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 7.1 mm
  • Diametro testa
    10.9 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
Rivetto a pressione 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10066546

Fascia di prezzo
0,0613 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
258240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Spreading Rivet 1.0 mm 9.5 mm (PT)

10163740

Fascia di prezzo
0,2357 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Tipo di rivetto
    Spreading Rivet
N/A Espansione 1.5 mm 6.4 mm (PT)

10163849

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,3039 €

Livelli di giacenza
1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.4 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione