Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo LDPE Snap-On

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci di protezione a scatto per bulloni

I cappucci per bulloni, dal design semplice e pratico, sono un'opzione conveniente che può essere utilizzata per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.

Migliorano l'aspetto finale, proteggendo allo stesso tempo dallo sporco, dai danni e dall'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante.

La nostra gamma prevede due tipi di protezione: il tipo 1 può essere utilizzato per proteggere bulloni, viti e dadi mentre il tipo 2 protegge le rondelle oltre a bulloni, viti e dadi. Disponibili per diverse dimensioni di filettatura dei bulloni, troverete sicuramente l'opzione adatta alla vostra applicazione.

  • Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1113

Cappucci di protezione per bulloni

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Verde, Marrone, Grigio, Bianco Series Code: SR1802, SRF0074