07940202001E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 57,9281 |
50 + | € 27,4022 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 202.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 7.953 in |
Compatibele schroefmaten (alle) | 5.0 |
Dikte | 2.5 mm |
Dikte | 0.098 in |
Voltooien | Naturel |
Massief materiaal | RVS |
Goederencode | 7326909890 |
Diameter bevestigingsgat | 5.4 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.213 in |
Basislengte | 35.0 mm |
Basislengte | 1.378 in |
Bevestigingsmethode | Fastener Screws |
Actietype | Folding |
Scharniertype | Cover Stay |
Materiaal behuizing | RVS |
Bevestigingsoriëntatie | Rechtshandig |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan