Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Magneten

 (3 productgroepen)

Ons assortiment ronde en rechthoekige ruwe magneten is van goede kwaliteit en kan ingezet worden als bevestigingsmiddel of als interne component. Voor deze gebruiksvriendelijke magneten verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en trekkracht heb je geen gereedschap nodig. Ook potmagneten - vaak gebruikt in toepassingen zoals displays, verkooppunten en ophangsystemen voor gereedschap - zijn in het assortiment opgenomen. Deze kleine maar essentiële componenten omvatten een keuze aan materialen zoals ferriet in verschillende draadmaten, variërend van M3, M4, M5 en M6 en onze neodymium cilindrische magneten hebben we in verscheidene diameters, diktes en maximale houdkrachten op voorraad

Lijst Rooster

Ferriet magneten

Door hun hoge coërciviteit zijn ferrietmagneten geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Deze ronde schijven worden gemagnetiseerd met multipolen aan één zijde Ze kunnen worden gebruikt in magnetische schakelaars, vasthoudinrichtingen zoals potmagneten, beveiligingssystemen, audiovisuele systemen en nog veel meer. Het assortiment bestaat uit twee soorten; de ene is een standaard schijfvorm en de andere een ring met een verzonken gat van 5 mm.

Neodymium magneten

Neodymium-magneten verkrijgbaar met een vernikkelde coating die het brosse magneetmateriaal beschermt en corrosie in miniatuurtoepassingen helpt voorkomen. Het nikkelaanbod is er in verschillende soorten en maten. Dit assortiment omvat ook ronde plugmagneten met zwarte poedercoating, die een superieure magnetische sterkte hebben ondanks hun kleine formaat..

Serie: SR2332, SR2335

Potmagneten

Potmagneten zijn ideaal voor gebruik in bevestigingstoepassingen zoals POS-displays, tentoonstellingen of in opspansystemen. Onze potmagneten zijn verkrijgbaar in talrijke formaten en bevestigingsstijlen.