HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Handgrepen

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Palmgrepen

Deze palmgrepen geven de bedieners een eenvoudige en stevige grip. Het is ergonomisch gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen en spanning en vermoeidheid te elimineren.

Ze bieden een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel. Het verbetert tevens controle en veiligheid tijdens het werken met apparatuur en systemen in het industriële bedrijfsleven.

Het is eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het kan tevens worden verbonden met verschillende toepassingen, waaronder handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.

  • Het is gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen.
  • Het heeft een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel.
  • Wordt gebruikt in handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.
Materiaal: Aluminium Serie: SR70040

Rubberen handgrepen – Plat

Vlakke grepen zijn zeer geschikt ter afwerking van vlakke hendels en als kap op staafmateriaal. Het flexibele materiaal heeft uitstekende isolerende eigenschappen en kan uitrekken tot iets grotere afmetingen zonder schilferen of scheuren.

Rubberen handgrepen – Rond

Ons uitgebreide assortiment van handgrepen is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Verkrijgbaar in verschillende greeptypes, waaronder deze voorzien is van vingergrepen die ideaal zijn voor toepassingen die een stevige vingergreep vereisen. Het uitgebreid assortiment heeft tevens opties zonder vingergrepen, spanner en palmgreep-opties.

Het grootste deel van ons assortiment is gemaakt van zwart polyvinylchloride (PVC), we hebben echter tevens een optie gemaakt van flexibele PVC met een wit uiterlijk. PVC heeft een hogere impactsterkte, een lagere temperatuurweerstand en is minder bestand tegen chemicaliën. De eenvoudig vast te pakken palmgreep-opties zijn gemaakt van zwart versterkte polyamide (PA) op basis van technopolymeer. Dit glasvezelmateriaal is een extreem sterk en duurzaam materiaal.

Deze flexibele en duurzame materialen passen op standaard buisafmetingen en kunnen worden gebruikt voor handtrucks, ponsmachines, gereedschappen en andere apparatuur en soorten toepassingen.

Serie: SR1525