Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Universele gaffels

 (6 productgroepen)

Onze kruiskoppelingen en balgen zijn cruciale componenten in de machinebouw, die vaak worden gebruikt in sectoren zoals de industriële, ruimtevaart- en automobielindustrie.

Telescopische kruiskoppelingen combineren kruiskoppelingsfuncties met telescopische asmogelijkheden, met twee jukken verbonden door een as die zich afstelt voor hoekfouten en verschillende lengtes, wat voor flexibiliteit bij componentafstanden zorgt.

Enkele kruiskoppelingen bieden rotatieflexibiliteit voor verkeerd uitgelijnde assen, waardoor het koppel effectief wordt overgedragen terwijl hoekfouten en zware omstandigheden aangepakt worden. Enkele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden zijn tevens geschikt voor zware toepassingen, wat voor robuuste verbindingen en minimale slijtage zorgt.

Dubbele kruiskoppelingen, of dubbele cardanische verbindingen, voegen twee enkele koppelingen samen om grote hoekfouten aan te pakken, wat zorgt voor een efficiënte overdracht van het koppel over afstanden en hoeken. Daarnaast blinken dubbele universele kruiskoppelingen met vaste booruiteinden uit in toepassingen die een hoog koppel en slijtvastheid vereisen, vooral wanneer er aanzienlijke buiging of offset van de as optreedt.

Ten slotte dienen balgen toepassingen die flexibiliteit, afdichting en bescherming vereisen, uitbreiden en contracteren op basis van bewegingen en drukvariaties, beschikbaar voor zowel configuraties met enkele als dubbele koppelingen.

Lijst Rooster

Balgen

Deze balgen worden gebruikt in toepassingen die flexibiliteit, afdichting en bescherming vereisen. Ze worden gebruikt voor koppelingen en zijn beschikbaar voor dubbele koppelingen. Ontworpen om uit en in te trekken als reactie op beweging en drukwijzigingen.

Het kan worden gebruikt voor thermische expansie, trilling, verkeerde uitlijning en andere variabelen die spanning of schade aan de gekoppelde onderdelen kan veroorzaken. Ze beschermen de toepassing tegen vuil, stof, vocht en andere verontreinigingen voor een lange levensduur. Ze kunnen worden gevuld met smeer om glijlagers lang gesmeerd te houden.

Deze moet aan beide uiteinden worden vastgebonden met twee kabelbinders (niet inbegrepen). Ze worden vaak gebruikt in automotive-, HVAC- en productie-industrie.

  • Het trekt uit en in als reactie op beweging en drukwijzigingen.
  • Deze moet aan beide uiteinden worden vastgebonden met twee kabelbinders.
  • Wordt gebruikt in automotive-, HVAC- en productie-industrie.
Materiaal: PVC, Rubber Serie: SRR3692, SRR3691

Dubbele universele gaffels

Deze dubbels kruiskoppelingen, tevens dubbel cardankoppelingen genoemd, zijn mechanische componenten die twee enkele kruiskoppelingen verbinden voor het aanpakken van nog grotere hoekafwijkingen tussen assen. Hun unieke vorm zorgt voor een vlotte en effectieve overdracht van koppel over een grote afstand en tegen een aanzienlijke hoek.

Ze kunnen op een vloeiende en doeltreffende manier vermogen overdragen, zelfs wanneer de aangesloten assen niet nauwkeurig uitgelijnd zijn. Ze zijn bestand tegen zware belasting en bieden langdurige prestaties in ruwe werkomstandigheden.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en werkt soepel. Het kan met behulp van gepast gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Het verbindt twee enkele koppelingen voor het aanpakken van grotere hoekafwijkingen tussen assen.
  • Het is bestand tegen zware belasting en biedt langdurige prestaties in ruwe werkomstandigheden.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3696

Dubbele kruiskoppelingen - Ongeboorde massieve uiteinden

Deze dubbele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden zijn mechanische componenten die worden gebruikt wanneer aanzienlijke buighoeken nodig zijn of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zijn uitgesproken vorm maakt het perfect voor veeleisende toepassingen die een hoge koppel vereisen, is bestand tegen slijtage en mogelijkheid om aanzienlijke afwijkingshoeken te verduren.

Ze zijn bestand tegen een enorme belasting en bieden langdurige prestaties in moeilijke werkomstandigheden. Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en beweegt soepel. Het kan met behulp van gepast gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Wordt gebruikt voor buighoeken of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
  • Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3697

Enkele kruiskoppeling - Ongeboorde massieve uiteinden

Deze enkele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen massieve en ongeboorde assen nodig zijn. Ze bieden een sterke en betrouwbare verbinding ideaal voor zware toepassingen.

Ontworpen om koppel en rotatie tussen twee niet uitgelijnde assen over te brengen terwijl verkeerde uitlijning wordt aangepakt, met een maximale aandrijfsnelheid van de koppeling van 1000 tpm. Ze zijn gemaakt voor het leveren van vloeiende en betrouwbare rotatie, terwijl wrijving en slijtage wordt beperkt.

Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en werkt soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen omvatten automotive aandrijfassen, industriële machines en besturingssystemen.

  • Het draagt koppel en rotatie tussen twee niet uitgelijnde assen over, met een maximale aandrijfsnelheid van de koppeling van 1000 tpm.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
  • Wordt gebruikt in automotive aandrijfassen, industriële machines en besturingssystemen.
Materiaal: RVS 304 Serie: SRR3695

Enkele kruiskoppelingen

Deze enkele kruiskoppelingen worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen verkeerd uitgelijnde assen nodig zijn. Het draagt koppel over tussen twee niet-uitgelijnde assen, terwijl de hoekafwijking aangepakt wordt.

Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as mogelijk zijn. De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is bovendien beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm. Is bestand tegen zware belasting en biedt consistente prestaties in ruwe omstandigheden.

Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoude vereisen. Boringen met sleutel of vierkante boringen zijn op aanvraag beschikbaar. Het kan tot 45 graden per koppeling buigen. Ze zijn nauwkeurig en stil, en werken soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
  • De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm.
  • Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoud vereisen.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
Materiaal: RVS 304, Staal Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Telescopische kruiskoppelingen

Deze telescopische kruiskoppelingen combineren de functies van een kruiskoppeling en een telescopische as. Deze koppelingen bestaan uit twee jukken die door middel van een telescopische as aan elkaar zijn verbonden, die zorgt voor hoekafwijking en compenseert voor aanpassingen in de lengte. Het stelt de koppeling in staat om uit en in te trekken om verschillende afstanden tussen de gekoppelde componenten aan te pakken.

Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as aangepakt worden. De aandrijfsnelheid van de kruiskoppelingen mag bovendien niet hoger dan 1000 tpm zijn. Is bestand tegen zware belasting en biedt betrouwbare prestaties in ruwe omstandigheden.

Het heeft een maximale buighoek van 45 per koppeling. Het kan met behulp van specifiek gereedschap worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Het draagt koppel over en past de lengte aan, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as aangepakt worden.
  • Het heeft een maximale buighoek van 45 per koppeling.
  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
Materiaal: Staal Serie: SRR3680