Beschermende pakkingen voor pijpafschuining worden geleverd op een handige rol. Ze zijn ideaal voor het beschermen van de afschuining van een pijp tegen schade en corrosie die de uiteindelijke kwaliteit van de las kan beïnvloeden wanneer deze aan een andere pijp of flens wordt gelast.
De pakkingen zijn eenvoudig op maat te knippen voor de juiste toepassingslengte, wat een groot montagevoordeel is ten opzichte van andere producten. De oplossing op een rol is vooral geschikt voor toepassingen ter plaatse.
Beschermt de afgeschuinde uiteinden van pijpen tijdens verzending, opslag en installatie voor verschillende olie- en gastoepassingen.
Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d | Kleur | Materiaal | Verpakkingstype | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
on a roll
|
||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
on a roll
|
||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
on a roll
|
||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
on a roll
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan