Menu Search

Glasvezelhouder - Haspelclip

Op voorraad

De PVC haspelclip voor optische kabels is gemaakt van twee geëxtrudeerde clips die in elkaar klikken om een clip te vormen met een glad, gebogen oppervlak om optische glasvezelbundels op te nemen. Zwart uiterlijk. UL94 V0-classificatie.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale breedte Bevestigingsmethode Bestellen
€ 1,4646 - € 1,4646 600 Op voorraad
50.8 mm
Snap-fit
€ 3,0359 - € 3,0359 2451 Op voorraad
30.5 mm
Kleeflaag
Glasvezel houder Snap-fit 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

10315910

Prijsbereik
€ 1,4646 - € 1,4646

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Bevestigingsmethode
    Snap-fit
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Verpakkingsaantal
    100
Glasvezel houder Kleeflaag 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

10315903

Prijsbereik
€ 3,0359 - € 3,0359

Voorraadniveaus
2451 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale breedte
    30.5 mm
  • Verpakkingsaantal
    100