Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 21,5567 - € 21,5567 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Staal
|
Binnendraad
|
||||||
€ 39,1587 - € 39,1587 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 10,0544 - € 10,0544 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 16,9183 - € 16,9183 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
Binnendraad
|
||||||
€ 23,3933 - € 23,3933 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Staal
|
Binnendraad
|
||||||
€ 8,5395 - € 8,5395 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 7,9363 - € 7,9363 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 7,0113 - € 7,0113 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 6,7029 - € 6,7029 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 36,92 - € 36,92 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
RVS
|
Binnendraad
|
||||||
€ 26,1684 - € 26,1684 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Staal
|
Binnendraad
|
||||||
€ 18,9694 - € 18,9694 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Staal
|
Binnendraad
|
||||||
€ 29,6539 - € 29,6539 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 32,5764 - € 32,5764 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 15,323 - € 15,323 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 5,9254 - € 5,9254 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 5,6305 - € 5,6305 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 24,1307 - € 24,1307 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 13,8483 - € 13,8483 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
€ 6,3544 - € 6,3544 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan