Menu Search

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d OD H WT Bestellen
€ 79,2146 - € 79,2146 Vraag de levertijd aan hier
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 108,7244 - € 108,7244 421 Op voorraad
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 72,4319 - € 72,4319 10 Op voorraad
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 99,4456 - € 99,4456 Vraag de levertijd aan hier
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 91,8425 - € 91,8425 Vraag de levertijd aan hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 31,0466 - € 31,6788 25 Op voorraad
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 72,4319 - € 72,4319 Vraag de levertijd aan hier
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 84,1696 - € 84,1696 Vraag de levertijd aan hier
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
€ 43,1277 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 99,4456 - € 99,4456 25 Op voorraad
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
€ 81,7774 - € 81,7774 177 Op voorraad
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 43,1277 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
€ 42,2559 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 131,1245 - € 131,1245 Vraag de levertijd aan hier
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 101,8039 - € 101,8039 Vraag de levertijd aan hier
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 63,1192 - € 63,1192 Vraag de levertijd aan hier
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 65,6995 - € 65,6995 35 Op voorraad
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 42,2559 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
€ 63,1192 - € 63,1192 Vraag de levertijd aan hier
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 55,806 - € 56,9502 139 Op voorraad
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • van 3
Beschermingsplug voor schuine rand 685.8 mm PE

10241912

Prijsbereik
€ 79,2146 - € 79,2146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1041.4 mm PE

10241998

Prijsbereik
€ 108,7244 - € 108,7244

Voorraadniveaus
421 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 635.0 mm PE

10241905

Prijsbereik
€ 72,4319 - € 72,4319

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 939.8 mm PE

10241974

Prijsbereik
€ 99,4456 - € 99,4456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 838.2 mm PE

10241950

Prijsbereik
€ 91,8425 - € 91,8425

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 381.0 mm PE

10242117

Prijsbereik
€ 31,6788 - € 31,0466

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 609.6 mm PE

10242872

Prijsbereik
€ 72,4319 - € 72,4319

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 762.0 mm PE

10247174

Prijsbereik
€ 84,1696 - € 84,1696

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 419.1 mm PE

10308493

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 43,1277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 914.4 mm PE

10256206

Prijsbereik
€ 99,4456 - € 99,4456

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 736.6 mm PE

10241929

Prijsbereik
€ 81,7774 - € 81,7774

Voorraadniveaus
177 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 406.4 mm PE

10308578

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 43,1277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 431.8 mm PE

10241875

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 42,2559

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1143.0 mm PE

10242018

Prijsbereik
€ 131,1245 - € 131,1245

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 965.2 mm PE

10247167

Prijsbereik
€ 101,8039 - € 101,8039

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 508.0 mm PE

10242209

Prijsbereik
€ 63,1192 - € 63,1192

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 558.8 mm PE

10242025

Prijsbereik
€ 65,6995 - € 65,6995

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 444.5 mm PE

10256213

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 42,2559

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 533.4 mm PE

10241882

Prijsbereik
€ 63,1192 - € 63,1192

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 482.6 mm PE

10242124

Prijsbereik
€ 56,9502 - € 55,806

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE