Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2321 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 8.0 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.315 in |
Penlengte | 10.0 mm |
Penlengte | 0.394 in |
Penkop diameter | 12.0 mm |
Penkop diameter | 0.472 in |
Hoogte penkop | 3.0 mm |
Hoogte penkop | 0.118 in |
Kopdiameter | 6.4 mm |
Kopdiameter | 0.252 in |
Kophoogte | 1.6 mm |
Kophoogte | 0.063 in |
Compatibele gatdiameters | 6.1 - 6.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.24 - 0.244 in |
Compatibele paneeldiktes | 3.5 - 5.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.138 - 0.217 in |
Trekkracht | 30.0 kg |
Trekkracht | 30.0 kg |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6 |
Klinknageltype | Kliksysteem |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan