20188955
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,432 |
100 - 249 | € 3,0888 |
250 - 749 | € 2,7456 |
750 + | € 2,4024 |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1_025 | 10.0 |
d2 a012 | 1.7 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
h1 max | 1.50 |
l2-0.2 | 3.7 |
Materiaal | RVS 316 |
Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan