20189754
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 4,1946 |
100 - 249 | € 3,7752 |
250 - 749 | € 3,3557 |
750 + | € 2,9362 |
d1 | M4 |
---|---|
l1_025 | 12.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Voltooien | Blackened |
Materiaal | Gezwart rvs 316 |
Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan