Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 14999 | € 0,2179 |
15000 + | € 0,1783 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Gatdiameter A | 2.5 mm |
Gatdiameter A | 0.098 in |
Gatdiameter B | 3.0 mm |
Gatdiameter B | 0.118 in |
Lengte afstandhouder | 5.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.197 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan