078110069999
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 2,1161 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lengte body | 17.0 mm |
---|---|
Lengte body | 0.669 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 19.4 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.764 in |
Behuizingsdiameter | 15.0 mm |
Behuizingsdiameter | 0.591 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 90 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 194 °F |
Totale hoogte | 7.9 mm |
Totale hoogte | 0.311 in |
Totale lengte | 21.0 mm |
Totale lengte | 0.827 in |
Buitendiameter wiel | 10.4 mm |
Buitendiameter wiel | 0.409 in |
Massief materiaal | POM;Nylon 66;Polycarbonaat;Siliconen;Siliconenolie |
Kleur | Zwart |
Tandwieltype | Standaard tandwiel |
Torsie | 0.12 N |
Torsie | 0.12 N |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan