078133069999
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 7,388 |
50 + | € 4,7838 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lengte body | 22.5 mm |
---|---|
Lengte body | 0.886 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 22.5 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.886 in |
Behuizingsdiameter | 15.0 mm |
Behuizingsdiameter | 0.591 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 90 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 194 °F |
Totale hoogte | 7.7 mm |
Totale hoogte | 0.303 in |
Totale lengte | 24.0 mm |
Totale lengte | 0.945 in |
Buitendiameter wiel | 10.4 mm |
Buitendiameter wiel | 0.409 in |
Massief materiaal | Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Polycarbonaat;Siliconenolie |
Kleur | Zwart |
Tandwieltype | Standaard tandwiel |
Torsie | 0.95 N |
Torsie | 0.95 N |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan