Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 8,3646 |
50 - 249 | € 7,5295 |
250 + | € 6,2699 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Afstand tussen bevestigingsgaten | 32.0 mm |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.26 in |
Behuizingsdiameter | 18.6 mm |
Behuizingsdiameter | 0.732 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 90 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 194 °F |
Totale hoogte | 19.0 mm |
Totale hoogte | 0.748 in |
Totale lengte | 40.0 mm |
Totale lengte | 1.575 in |
Buitendiameter wiel | 16.2 mm |
Buitendiameter wiel | 0.638 in |
Massief materiaal | Polyoxymethyleen;Polyamide 6.6;Siliconenolie |
Kleur | Zwart |
Tandwieltype | Standaard tandwiel |
Torsie | 15.0 N |
Torsie | 15.0 N |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan