RFRT-G2-101-G2
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 3,9346 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Afstand tussen bevestigingsgaten | 19.0 mm |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.748 in |
Behuizingsdiameter | 15.0 mm |
Behuizingsdiameter | 0.591 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
Totale hoogte | 5.9 mm |
Totale hoogte | 0.232 in |
Totale lengte | 24.0 mm |
Totale lengte | 0.945 in |
Massief materiaal | Polycarbonaat;Acetaal |
Kleur | Zwart |
Tandwieltype | Standaard tandwiel |
Torsie | 100.0 N |
Torsie | 100.0 N |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan