Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 2,0947 |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 19.0 mm |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.748 in |
Behuizingsdiameter | 15.0 mm |
Behuizingsdiameter | 0.591 in |
Totale hoogte | 7.6 mm |
Totale hoogte | 0.299 in |
Massief materiaal | Polycarbonaat |
Kleur | Blauw |
Tandwieltype | Standaard tandwiel |
Torsie | 80.0 N |
Torsie | 80.0 N |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan