Menu Search

Zeskantkopschroeven M6 20.0 mm PA Naturel

Ons assortiment zeskantbouten met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon en zijn een veelzijdig bevestigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen en industrieën. Deze bout kan worden vastgedraaid met een dopsleutel of een platte schroevendraaier.
Artikelnummer:

50M060100K020

1689 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0781
2500 - 9999 € 0,0703
10000 + € 0,0633
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 39,05

500 x € 0,0781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Materiaal PA
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op