Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,2264 |
500 - 999 | € 0,1571 |
1000 + | € 0,1211 |
Sleutelwijdte | 7.0 mm |
---|---|
Sleutelwijdte | 0.276 in |
Kophoogte | 2.8 mm |
Kophoogte | 0.11 in |
Draadlengte | 20.0 mm |
Draadlengte | 0.787 in |
Draadmaat | M4 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PP |
Koptype | Zeskantkop |
Schroeftype | Kopschroef |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan